Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes, Fondo de carcasa de acero inoxidable
Tamaño | 30 |
Alojamiento | G1/8"-HE |
Fuerza de retención max-sheet friction | 35 N |
Margen presión (presión servicio) | 3,5 ... 6,0 bar |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 30,10 mm |
D | 29,50 mm |
d | 16,50 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/8"-HE |
G4 | M4-HE |
H | 70,20 mm |
LG1 | 7 mm |
LG2 | 6 mm |
LG4 | 5 mm |
X1 | 46 mm |
Y1 | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza de retención max-sheet friction | 35 N |
Fuerza restante | 0,30 N |
Margen presión (presión servicio) | 3,5 ... 6,0 bar |
Posción de montaje | BEL |
Control | Biestable |
Temperatura de trabajo | 5 ... 70 °C |
Peso | 191 g |
Familia de productos | SGM |
Instrucciones de pedido: SGM-HD 30 G1/8-IG
La garra magnética SGM se suministra montada. El producto está disponible en tres variantes:
Piezas de repuesto disponibles: anillo de fricción, interruptor de proximidad
Accesorios disponibles: sistema de soporte