SGM-S 40 G1/4-IG NPN

N° de artículo: 10.01.17.00217

Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes

Tamaño40
AlojamientoG1/4"-HE
Fuerza de retención max-sheet friction100 N
Margen presión (presión servicio)3,5 ... 6,0 bar
Func. adicionalSensor NPN
Conexión eléctricaConector M12, 4 pol
SGM-S 40 G1/4-IG NPN
Atributo Valor
B 40,65 mm
D 40 mm
d 26 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/8"-HE
G3 M12x1-MA
G4 M4-HE
H 70,20 mm
LG1 11 mm
LG2 6 mm
LG4 7 mm
Lk 300 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm
Atributo Valor
Fuerza de retención max-sheet friction 100 N
Fuerza restante 0,30 N
Margen presión (presión servicio) 3,5 ... 6,0 bar
Posción de montaje BEL
Control Biestable
Temperatura de trabajo 5 ... 70 °C
Peso 255 g
Familia de productos SGM


Nota: Fuerza de retención: El valor indicado es un dato estático sin factor de seguridad; medición sobre una chapa de 2 mm de espesor. Para el dimensionamiento de sistemas con ventosas magnéticas SGM se ha de aplicar un factor de seguridad de S = 3
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
Instrucciones de pedido: SGM-S 40 G1/4-IG NPN

La garra magnética SGM se suministra montada. El producto está disponible en tres variantes:

  • Garra del tipo SGM – disponible en diversos diámetros
  • Garra del tipo SGM-HD – superficie de la garra de acero inoxidable para aplicaciones robustas – disponible en diversos diámetros
  • Garra del tipo SGM-S - control de émbolo

 

Piezas de repuesto disponibles: anillo de fricción, interruptor de proximidad

Accesorios disponibles: sistema de soporte