SGM-HP 40 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.17.00304
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
Tamaño: 40
Alojamiento: G1/4"-HE
Fuerza de retención max: 320 N
Fuerza de retención max anillo fricción:
235 N
Margen presión (presión servicio):
2,5 ... 6,0 bar
SGM-HP 40 G1/4-IG
Atributo Valor
B 40 mm
B2 24,2 mm
D 40 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/8"-HE
G4 M4-HE
G5 M4-HE
H 99,4 mm
H2 15,7 mm
L2 32 mm
LG1 9 mm
LG2 6 mm
LG4 5 mm
X1 74 mm
Y1 12 mm
Nota: Superficie de contacto de la garra sin anillo de fricción (en forma de estadio) de una dimensión aprox. D x B2; con anillo de fricción (redondo) dimensión D