SGM-HD-S 70 G1/4-IG PNP

N° de artículo: 10.01.17.00354
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
Tamaño: 70
Alojamiento: G1/4"-HE
Fuerza de retención max anillo fricción:
290 N
Margen presión (presión servicio):
3,5 ... 6,0 bar
Función adicional: Sensor PNP
Interfaz conexión 1:
Conector M12, 4 pol
SGM-HD-S 70 G1/4-IG PNP
Atributo Valor
B 68 mm
D 68 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/8"-HE
G3 M12x1-MA
G4 M5-HE
H 71,4 mm
H1 80,2 mm
LG1 11 mm
LG2 6 mm
LG4 8 mm
300 mm
X1 58 mm
Y1 15 mm