HTS-A3 SGM-HP 50

N° de artículo: 10.01.17.00383
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Cab. esfér. 28,5 mm
para: Ventosa magnética SGM-HP
Tamaño: 50
HTS-A3 SGM-HP 50
Atributo Valor
B 29 mm
d 5,5 mm
D 28,5 mm
H 9,9 mm
H1 49,3 mm
H2 5,2 mm
H3 26,4 mm
L 110 mm
X1 100 mm
Y1 15 mm