Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
Alojamiento | G1/8"-HE |
Margen presión (presión servicio) | 2,5 ... 6,0 bar |
Fuerza de retención max-sheet friction | 80 N |
Fuerza de retención max sin anillo | 120 N |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 30,10 mm |
B2 | 15 mm |
D | 26,90 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/8"-HE |
G4 | M4-HE |
G5 | M4-HE |
H | 99,20 mm |
H2 | 15,50 mm |
L2 | 20,50 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 6 mm |
LG4 | 5 mm |
X1 | 74 mm |
Y1 | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza de retención max sin anillo | 120 N |
Fuerza de retención max-sheet friction | 80 N |
Grosor ópt para fuerza ret. máx | 2 mm |
Fuerza de retención 2mm-grosor | 120 N |
F. retención 2mm-grosor anillo fricción | 80 N |
Fuerza restante | 0,30 N |
Margen presión (presión servicio) | 2,5 ... 6,0 bar |
Posción de montaje | BEL |
Control | Biestable |
Temperatura de trabajo max. | 350 °C |
Temperatura de trabajo | 5 ... 150 °C |
Peso | 215 g |
Familia de productos | SGM-HP-HT |
Instrucciones de pedido: SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
La garra magnética SGM-HP/-HT se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: Anillo de fricción PU para SGM-HP
Accesorios disponibles: Interruptor de proximidad, sistema de soporte, elemento de agarre (ADP), anillo de fricción HT2, elemento de protección