HTS-A3 SGM-HP 20

N° de artículo: 10.01.17.00413
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Cab. esfér. 28,5 mm
para: Ventosa magnética SGM-HP
Tamaño: 20
HTS-A3 SGM-HP 20
Atributo Valor
B 15 mm
d 3,4 mm
D 28,5 mm
H 9,9 mm
H1 49,3 mm
H2 5,2 mm
H3 26,4 mm
L 63 mm
X1 55 mm
Y1 6,5 mm