HTS-A2 SGM-HP 20

N° de artículo: 10.01.17.00414
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Perno c l ranura Ø19
para: Ventosa magnética SGM-HP
Tamaño: 20
HTS-A2 SGM-HP 20
Atributo Valor
B 15 mm
d 3,4 mm
D 19 mm
H 9,9 mm
H1 50 mm
H2 5,2 mm
H3 25 mm
L 63 mm
X1 55 mm
Y1 6,5 mm