HTS-A2 SGM-HP 50

N° de artículo: 10.01.17.00417
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Perno c l ranura Ø19
para: Ventosa magnética SGM-HP
Tamaño: 50
HTS-A2 SGM-HP 50
Atributo Valor
B 30 mm
d 5,5 mm
D 19 mm
H 9,9 mm
H1 50 mm
H2 5,2 mm
H3 25 mm
L 110 mm
X1 100 mm
Y1 15 mm