REIB-RING SGM 20 PU-55

N° de artículo: 10.01.17.00418

Anillo de fricción

Usa construcciGarra magnética
Tamaño20
Diámetro exterior D20 mm
Diámetro interior d12 mm
REIB-RING SGM 20 PU-55
Atributo Valor
D 20 mm
L 9,20 mm
Atributo Valor
Tamaño 20
Material de ventosa Poliuretano PU
Temperatura de trabajo (max.) 100 °C
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 1,50 g


Material HT2: Temperatura de trabajo máx. a corto plazo hasta +250 °C

Instrucciones de pedido: REIB-RING SGM 20 PU-55