ADP-E-TRI 20 SET

N° de artículo: 10.01.17.00419

Elementos de agarre para componentes cilíndricos

Tamaño20
DiseñoTriángle
Diámetro de la pieza (min)3 mm
Diámetro de la pieza (máx)10 mm
ADP-E-TRI 20 SET
Atributo Valor
B 15 mm
H 4 mm
L 19,50 mm
L2 15,50 mm
WD2 3 mm
Diámetro de la pieza (máx) 10 mm
Atributo Valor
Tamaño 20
parte normal material Acero
Peso 10 g
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
Instrucciones de pedido: ADP-E-TRI 20 SET