HTS-A5 SGM-HP 50

N° de artículo: 10.01.17.00451
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Cab. esfér. 32 mm
para: Ventosa magnética SGM-HP
Tamaño: 50
HTS-A5 SGM-HP 50
Atributo Valor
B 29 mm
d 5,5 mm
D 32 mm
H 9,9 mm
H1 53 mm
H2 5,2 mm
H3 29,6 mm
L 110 mm
X1 100 mm
Y1 15 mm