HTS-A5 SGM-HP 30/40

N° de artículo: 10.01.17.00474
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Cab. esfér. 32 mm
para: Ventosa magnética SGM-HP
Tamaño: 30/40
HTS-A5 SGM-HP 30/40
Atributo Valor
B 26 mm
d 4,6 mm
D 32 mm
H 9,9 mm
H1 53 mm
H2 5,2 mm
H3 29,6 mm
L 84 mm
X1 74 mm
Y1 12 mm