SCHUTZ SGM-30 ST

N° de artículo: 10.01.17.00522
Elemento de protección para superficie de agarre para la mani- pulación de piezas duras y rugosas
para: Ventosa magnética
Tamaño: 30
Material: Acero
SCHUTZ SGM-30 ST
Atributo Valor
B 30 mm
B1 46 mm
B2 13 mm
H 99,2 mm
H2 20,5 mm
L 29 mm