DR 120/88.5x16.5 HT1-60

N° de artículo: 10.01.18.00249
Junta anular para placa de ventosa
Diámetro exterior D: 120 mm
Diámetro interior d: 88.5 mm
Longitud L: 16.5 mm
Dureza del material: 60 °Sh
Atributo Valor
D 120,00 mm
d 88,50 mm
L 16,50 mm