Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Quick change Mono Base para sujeción automatizada
Diámetro exterior D | 62,9 mm |
Altura H | 18 mm |
Rosca G1 | M12-MA |
Usa construcci | Sistema de cambio rápido |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 62,90 mm |
G1 | M12-MA |
H | 18 mm |
H1 | 52,80 mm |
H2 | 24,80 mm |
Instrucciones de pedido: SQC-MB-62.9x18-M12-AG
El sistema Quick-Change de Schmalz no se suministra montado. El sistema consiste en tres componentes, que se piden de forma independiente:
Repuestos disponibles: marco obturador, anillo en V, tornillo hueco, pieza de presión