SPG 33 SI-45 SC040

N° de artículo: 10.01.19.00002
Ventosa en forma de campana (redonda)
Tamaño: 33
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 45 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Boquilla: SC 040
SPG 33 SI-45 SC040
Atributo Valor
d 7,3 mm
d1 11 mm
Dk 21,5 mm
Ds 32,1 mm
H 37,5 mm
H2 4,8 mm
H3 7 mm
Lk 25,5 mm