SAXM 20 ED-85 SC045

N° de artículo: 10.01.19.00003

High-Speed ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 Shore A
SAXM 20 ED-85 SC045
Atributo Valor
d 9,70 mm
d1 15,30 mm
Dk 19,50 mm
Dmax(S) 26 mm
Ds 21,80 mm
H 16,70 mm
H2 7 mm
Z (Carrera) 3 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 20 N
Carga transv. 15 N
Carga transv. (superficie aceitada) 20 N
Volumen 2,69 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 5 mm
Tamaño 20
Familia pezzon SC 045
Número de pliegues 0
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 85 Shore A
Peso 2,80 g
Familia de productos SAXM
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: SAXM 20 ED-85 SC045