SAXM 30 ED-85 SC045

N° de artículo: 10.01.19.00004
High-Speed ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 30
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
SAXM 30 ED-85 SC045
Atributo Valor
d 9,7 mm
d1 15,6 mm
Dk 19,2 mm
Dmax(S) 35,2 mm
Ds 31,6 mm
H 18 mm
H2 7 mm
Z (Carrera) 4,3 mm