Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño | 40 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 9,70 mm |
d1 | 15,60 mm |
Dk | 19,20 mm |
Dmax(S) | 45,40 mm |
Ds | 41,30 mm |
H | 20,60 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Carrera) | 6,90 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 69 N |
Carga transv. | 38 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 71 N |
Volumen | 8,32 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 25 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 5 mm |
Tamaño | 40 |
Familia pezzon | SC 045 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 4,30 g |
Familia de productos | SAXM |
Instrucciones de pedido: SAXM 40 ED-85 SC045