SAXM 80 ED-85 SC055

N° de artículo: 10.01.19.00008
High-Speed ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 80
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
SAXM 80 ED-85 SC055
Atributo Valor
d 11,8 mm
d1 27,6 mm
Dk 22 mm
Dmax(S) 92,2 mm
Ds 81 mm
H 31,3 mm
H2 10,5 mm
Z (Carrera) 13,9 mm