SAXM 100 ED-85 SC065

N° de artículo: 10.01.19.00009
High-Speed ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 100
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
SAXM 100 ED-85 SC065
Atributo Valor
d 14 mm
d1 39,6 mm
Dk 25,6 mm
Dmax(S) 111,1 mm
Ds 99,7 mm
H 39,4 mm
H2 14,3 mm
Z (Hub) 17,1 mm