SAXM 115 ED-85 SC065

N° de artículo: 10.01.19.00010

High-Speed ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Tamaño115
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 Shore A
SAXM 115 ED-85 SC065
Atributo Valor
d 14 mm
d1 39,60 mm
Dk 28,90 mm
Dmax(S) 129,40 mm
Ds 115,20 mm
H 42,30 mm
H2 14,30 mm
Z (Carrera) 20 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 549 N
Carga transv. 320 N
Carga transv. (superficie aceitada) 584 N
Volumen 150,05 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Tamaño 115
Familia pezzon SC 065
Número de pliegues 0
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 85 Shore A
Peso 52,70 g
Familia de productos SAXM
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
Instrucciones de pedido: SAXM 115 ED-85 SC065