SAXM 30 ED-85 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.19.00015
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 30
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Material de boquilla: Aluminio
SAXM 30 ED-85 G3/8-IG
Atributo Valor
dn 5,1 mm
Dmax(S) 35,2 mm
Ds 31,6 mm
G1 G3/8"-HE
H 35 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z 4,3 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3
  • Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando