SAXM 30 ED-85 M14x1.5-AG

N° de artículo: 10.01.19.00017

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Tamaño30
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónM14x1.5-AG
SAXM 30 ED-85 M14x1.5-AG
Atributo Valor
dn 5,10 mm
Dmax(S) 35,20 mm
Ds 31,60 mm
G1 M14x1.5-MA
H 25 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 4,30 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 39 N
Carga transv. 32 N
Carga transv. (superficie aceitada) 41 N
Volumen 3,40 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 18 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 5 mm
Tamaño 30
Conexión M14x1.5-MA
Número de pliegues 0
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 85 Shore A
Peso 15,10 g
Familia de productos SAXM


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bares, así como con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se dan sin factores de seguridad Fuerza lateral: Los datos de la fuerza lateral son valores medidos con un vacío de -0,6 bares con una superficie de la pieza seca o aceitada y lisa y uniforme. Los valores reales pueden variar según la superficie y el estado de la pieza. Diámetro interior tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m
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
Instrucciones de pedido: SAXM 30 ED-85 M14x1.5-AG

La ventosa tipo campana SAXM (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:

  • Ventosa del tipo SAXM (posición 1) – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Connector parte superior (posición 2) – disponible con diversas roscas
  • Connector parte inferior (posición 3) – disco de fricción vulcanizado incluido