Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño | 30 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | RA |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 5,10 mm |
Dmax(S) | 35,20 mm |
Ds | 31,60 mm |
H | 27,30 mm |
L4 | 31,80 mm |
Z (Carrera) | 4,30 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 39 N |
Carga transv. | 32 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 41 N |
Volumen | 3,40 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 18 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 5 mm |
Tamaño | 30 |
Conexión | Adapt. rectangular |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 24,90 g |
Familia de productos | SAXM |
Instrucciones de pedido: SAXM 30 ED-85 RA
La ventosa tipo campana SAXM (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido: