SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG

N° de artículo: 10.01.19.00027
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 50
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: M14x1.5-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG
Atributo Valor
dn 6,1 mm
Dmax(S) 58,4 mm
Ds 51,5 mm
G1 M14x1.5-MA
H 32,8 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 8,4 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando