Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño | 80 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | M14x1.5-AG |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 92,20 mm |
Ds | 81 mm |
G1 | M14x1.5-MA |
H | 38,30 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 13,90 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 270 N |
Carga transv. | 150 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 269 N |
Volumen | 51,90 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 32,50 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 80 |
Conexión | M14x1.5-MA |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 40,10 g |
Familia de productos | SAXM |
Instrucciones de pedido: SAXM 80 ED-85 M14x1.5-AG
La ventosa tipo campana SAXM (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido: