SAXM 100 ED-85 M10-AG

N° de artículo: 10.01.19.00041
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 100
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: M10-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAXM 100 ED-85 M10-AG
Atributo Valor
dn 4,1 mm
Dmax(S) 111,1 mm
Ds 99,7 mm
G1 M10-MA
H 47,2 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 17,1 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando