SAXM 115 ED-85 RA

N° de artículo: 10.01.19.00048
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 115
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
Material de boquilla: Aluminio
SAXM 115 ED-85 RA
Atributo Valor
dn 6,1 mm
Dmax(S) 129,4 mm
Ds 115,2 mm
H 51,6 mm
L4 31,8 mm
Z (Carrera) 20 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando