SAXM 80 ED-85 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.19.00057
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 80
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAXM 80 ED-85 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 6,1 mm
Dmax(S) 92,2 mm
Ds 81 mm
G1 G1/4"-MA
H 38,3 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 13,9 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando