SAXM 40 ED-85 NPT3/8-IG

N° de artículo: 10.01.19.00064
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 40
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: NPT3/8-HE
Material de boquilla: Latón
SAXM 40 ED-85 NPT3/8-IG
Atributo Valor
dn 5,1 mm
Dmax(S) 45,4 mm
Ds 41,3 mm
G1 NPT3/8-HE
H 37,6 mm
LG1 14 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 6,9 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando