Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño | 40 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Conexión | G3/8"-HE |
Número de pliegues | 0 |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 6,75 mm |
Dmax(S) | 45,40 mm |
Ds | 41,30 mm |
G1 | G3/8"-HE |
H | 29,30 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 7,10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 69 N |
Carga transv. | 49 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 71 N |
Volumen | 8,50 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 25 mm |
Tamaño | 40 |
Conexión | G3/8"-HE |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 25 g |
Familia de productos | SAX |
Instrucciones de pedido: SAX 40 ED-85 G3/8-IG
La ventosa SAX, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.