SAX 40 ED-85 NPT3/8-IG

N° de artículo: 10.01.19.00149
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 40
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: NPT3/8-HE
Material de boquilla: TPU-GF
SAX 40 ED-85 NPT3/8-IG
Atributo Valor
dn 6,75 mm
Dmax(S) 45,4 mm
Ds 41,3 mm
G1 NPT3/8-HE
H 29,3 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 7,1 mm