Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño | 80 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Conexión | Adapt. rectangular |
Número de pliegues | 0 |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 6,75 mm |
Dmax(S) | 92,20 mm |
Ds | 81 mm |
H | 39,20 mm |
L4 | 31,80 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 13,90 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 270 N |
Carga transv. | 192 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 269 N |
Volumen | 51 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 32,50 mm |
Tamaño | 80 |
Conexión | Adapt. rectangular |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 48,30 g |
Familia de productos | SAX |
Instrucciones de pedido: SAX 80 ED-85 RA
La ventosa SAX, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.