SAX 40 ED-85 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.19.00180
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 40
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Material de boquilla: Latón niquelado
SAX 40 ED-85 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 6,75 mm
Dmax(S) 45,4 mm
Ds 41,3 mm
G1 G1/4"-HE
H 36,1 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 7,1 mm