SAX 100 ED-85 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.19.00184

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Tamaño100
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 Shore A
ConexiónG1/4"-HE
Número de pliegues0
SAX 100 ED-85 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 6,75 mm
Dmax(S) 111,10 mm
Ds 100,10 mm
G1 G1/4"-HE
H 46,50 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 17,30 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 412 N
Carga transv. 284 N
Carga transv. (superficie aceitada) 414 N
Volumen 96 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 40 mm
Tamaño 100
Conexión G1/4"-HE
Número de pliegues 0
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 85 Shore A
Peso 64,30 g
Familia de productos SAX
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
Instrucciones de pedido: SAX 100 ED-85 G1/4-IG

La ventosa SAX, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.