SAX 115 ED-85 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.19.00185

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Tamaño115
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 Shore A
ConexiónG1/4"-HE
Número de pliegues0
SAX 115 ED-85 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 6,75 mm
Dmax(S) 129,40 mm
Ds 116 mm
G1 G1/4"-HE
H 49,40 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 20,20 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 549 N
Carga transv. 390 N
Carga transv. (superficie aceitada) 584 N
Volumen 142 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 50 mm
Tamaño 115
Conexión G1/4"-HE
Número de pliegues 0
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 85 Shore A
Peso 77,80 g
Familia de productos SAX
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
Instrucciones de pedido: SAX 115 ED-85 G1/4-IG

La ventosa SAX, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.