SAX 60 ED-85 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.19.00198
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 60
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAX 60 ED-85 G3/8-AG
Atributo Valor
dn 6,1 mm
Dmax(S) 69,7 mm
Ds 61,5 mm
G1 G3/8"-MA
H 33,4 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 10,9 mm