SAX 40 ED-85 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.19.00214

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Tamaño40
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 Shore A
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues0
SAX 40 ED-85 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 6,10 mm
Dmax(S) 45,40 mm
Ds 41,30 mm
G1 G1/4"-MA
H 29,30 mm
LG1 14,50 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 7,10 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 69 N
Carga transv. 49 N
Carga transv. (superficie aceitada) 71 N
Volumen 8,50 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 25 mm
Tamaño 40
Conexión G1/4"-MA
Número de pliegues 0
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 85 Shore A
Peso 33,50 g
Familia de productos SAX
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
Instrucciones de pedido: SAX 40 ED-85 G1/4-AG

La ventosa SAX, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.