SAX 60 ED-85 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.19.00216

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Tamaño60
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 Shore A
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues0
SAX 60 ED-85 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 6,10 mm
Dmax(S) 69,70 mm
Ds 61,50 mm
G1 G1/4"-MA
H 33,40 mm
LG1 14,50 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 10,90 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 154 N
Carga transv. 107 N
Carga transv. (superficie aceitada) 155 N
Volumen 25,20 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 30 mm
Tamaño 60
Conexión G1/4"-MA
Número de pliegues 0
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 85 Shore A
Peso 38 g
Familia de productos SAX
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
Instrucciones de pedido: SAX 60 ED-85 G1/4-AG

La ventosa SAX, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.