SAX 30 ED-85 M16-AG

N° de artículo: 10.01.19.00229
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 30
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: M16-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAX 30 ED-85 M16-AG
Atributo Valor
dn 6,1 mm
Dmax(S) 35,2 mm
Ds 31,7 mm
G1 M16-MA
H 28 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 4,5 mm