SAX 50 ED-85 M16-AG

N° de artículo: 10.01.19.00231

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Tamaño50
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 Shore A
ConexiónM16-MA
Número de pliegues0
SAX 50 ED-85 M16-AG
Atributo Valor
dn 6,10 mm
Dmax(S) 58,40 mm
Ds 51,50 mm
G1 M16-MA
H 29,60 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 8,40 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 109 N
Carga transv. 74 N
Carga transv. (superficie aceitada) 110 N
Volumen 15,20 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 25 mm
Tamaño 50
Conexión M16-MA
Número de pliegues 0
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 85 Shore A
Peso 37,70 g
Familia de productos SAX
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
Instrucciones de pedido: SAX 50 ED-85 M16-AG

La ventosa SAX, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.