SVE 53 PU-55 SC080

N° de artículo: 10.01.19.00248
Ventosa p. los proc. de recogida de basura con una adapt. óptima a una amplia gama de piez de trabajo
Tamaño: 53
Material de ventosa: Poliuretano PU
Dureza del material: 55 °Sh
Boquilla: SC 080
SVE 53 PU-55 SC080
Atributo Valor
d 16 mm
d1 19,6 mm
Dk 23 mm
Ds 52,1 mm
H 60,5 mm
H2 13 mm
H3 14,4 mm