Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa p. los proc. de recogida de basura con una adapt. óptima a una amplia gama de piez de trabajo
Tamaño | 53 |
Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Familia pezzon | SC 080 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 16 mm |
d1 | 19,60 mm |
Dk | 23 mm |
Ds | 52,10 mm |
H | 60,50 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14,40 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Tamaño | 53 |
Peso | 16,40 g |
Familia de productos | SVE |
Instrucciones de pedido: SVE 53 SI-MD-55 SC080