SBX-C 1250x200 35 O10O10S05 SEM-150

N° de artículo: 10.01.20.01001
Sistemas de garra de vacio para superficies con acumulador de vacío integrado
Anchura B: 200 mm
Longitud L: 1250 mm
Distancia de la célula: 35 mm
Tipo de material:
Espuma O+S,Altura 10+10+5
SBX-C 1250x200 35 O10O10S05 SEM-150
Atributo Valor
L 1250 mm
L1 1444 mm
B 200 mm
B1 225,5 mm
H 125 mm
H1 217 mm
L2 41 mm
L3 198 mm
ZA 35 mm