SBX-C 1040x400 35 O10O10S05 SGBL

N° de artículo: 10.01.20.01004
Sistemas de garra de vacio para superficies con acumulador de vacío integrado
Anchura B: 400 mm
Longitud L: 1040 mm
Distancia de la célula: 35 mm
Tipo de material:
Espuma O+S,Altura 10+10+5
Diseño de empalme:
Boquilla recta, Ø60
SBX-C 1040x400 35 O10O10S05 SGBL
Atributo Valor
L 1040 mm
L1 1075 mm
B 400 mm
H 125 mm
H1 207,5 mm
L2 123 mm
L3 198 mm
ZA 35 mm