FST-C 100-HD1

N° de artículo: 10.01.20.01260
Suspensió con compensación de alturas y fijación neumática alturas, Heavy-Duty
Diseño: Heavy Duty 1 Biela elást.
Recorr. elást. Z: 100 mm
Peso: 9 kg
FST-C 100-HD1
Atributo Valor
B 170 mm
B1 410 mm
B2 45 mm
H 50 mm
H1 89,4 mm
L 170 mm
L1 250 mm
L2 220 mm
Z (Carrera) 100 mm