Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Módulo de bridas
Peso | 1,77 kg |
Longitud L | 157 mm |
Anchura B | 120 mm |
Altura H | 60 mm |
Usa construcci | Ventosa para superficie-C |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 120 mm |
H | 60 mm |
H3 | 10 mm |
G1 | Ø9 mm |
L | 157 mm |
L3 | 51 mm |
X1 | 120 mm |
Y1 | 90 mm |
Instrucciones de pedido: MOD-FLAN 157x120 SBX-C