MOD-FLAN 157x120 SBX-C

N° de artículo: 10.01.20.01275

Módulo de bridas

Peso1,77 kg
Longitud L157 mm
Anchura B120 mm
Altura H60 mm
Usa construcciVentosa para superficie-C
MOD-FLAN 157x120 SBX-C
Atributo Valor
B 120 mm
H 60 mm
H3 10 mm
G1 Ø9 mm
L 157 mm
L3 91 mm
X1 120 mm
Y1 90 mm
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
Instrucciones de pedido: MOD-FLAN 157x120 SBX-C